Coalescents ou à particules
Filtres à particules coalescentes
- Fonctionnement en filtration de particules ou en filtration à coalescence
- Réduction des exigences d'espace de panneau, avec un montage horizontal
- Maintenance facile, sans qu'il soit besoin de déconnecter la conduite lorsque l'on change les éléments
- Amélioration de la propreté du système, avec une fabrication en acier inoxydable
- Achetez-les équipés d'un joint torique en élastomère fluorocarboné FKM, en PTFE ou en Kalrez® pour assurer l'étanchéité entre le couvercle et le corps, pour une compatibilité avec une large gamme de substances chimiques.
- Conformité, en matière de propreté, aux exigences de la norme ASTM G93, niveau C, avec nettoyage et conditionnement optionnels, en accord avec le document Swagelok Special Cleaning and Packaging (SC-11), disponible pour les filtres à gaz de la série FC.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1 000 psig (68,9 bars) |
Pression différentielle | 2 psi (0,13 bar) |
Température | 0 à 400 °F (–17 à 204 °C) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316 |
Élément |
|
Matériau | fibre de verre borosilicaté ave cliant à base d'époxy ou de silice |
Taille nominale des pores | 0,1, 0,3, 1,0 µm |
Rendement particulaire | 99,99 % |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord femelle pour tubes Swagelok, NPT femelle, ISO femelle |
Taille | 1/8 et 1/4 in. ; 6 mm |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|