alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Haute pureté

Filtres haute pureté

Filtres haute pureté

  • Conformes aux exigences de la norme SEMI E49.8-96 en matière de filtration ultra-haute pureté de système à gaz (série SCF)
  • Bénéficiez d'une conception en ligne, entièrement soudée

Filtres en ligne entièrement soudés (série FW)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 6000 psig (413 bars)
Pression différentielle jusqu'à 600 psi (41,3 bars)
Température -20 à 900°F (-28 à 482°C)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Élément
   Matériau acier inoxydable fritté 316L ou acier inoxydable à maille plissée
   Taille nominale des pores 0,5 à 15 µm
Raccordements d'extrémité
   Type raccords pour tubes Swagelok, NPT, raccords à étanchéité de surface VCR®
   Taille 1/4 po. ; 6 mm

Filtres ultra-haute pureté (UHP) pour gaz (série SCF)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 3000 psig (206 bars)
Pression différentielle jusqu'à 2500 psi (172 bars)
Température jusqu'à 400 °F (200 °C)
Débit maximal 2700 L/min
Matériau du corps acier inoxydable 316L VAR
Finition de surface interne électropolissage, 5 µin (0,13 µm) Ra
Élément
   Matériau alumine haute pureté
   Classification de retrai > 99,999999 % à 0,003 µm
Raccordements d'extrémité
   Type raccords à étanchéité de surface VCR
   Taille 1/4, 1/2 et 3/4 po.

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."