Filtres à particules : en ligne et en T
Filtres à particules : En ligne et en T
- Filtration de particules dans des applications "gaz" ou "liquide"
- Proposés sous forme en ligne (lorsque l'espace est limité) et en T (lorsque la facilité de maintenance est capitale).
- Des éléments frittés et à crépine facilement remplaçables
Filtres en ligne (série F)
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 3000 psig (206 bars) |
Pression différentielle | jusqu'à 1000 psi (68,9 bars) |
Température | -20 à 900°F (-28 à 482°C) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316 et laiton |
Élément | |
Matériau | Élément fritté ou tamis filtrant : acier inoxydable 316L |
Taille nominale des pores | 0,5 à 440 µm |
End Connections | |
Type | raccords pour tubes Swagelok, NPT, raccords à étanchéité de surface VCR, adaptateurs pour tubes |
Size | 1/8 à 1/2 po. ; 3 et 6 mm |
Tee-Type Filters (TF Series)
Specifications
Pression de service | jusqu'à 6000 psig (413 bars) |
Pression différentielle | jusqu'à 1000 psi (68,9 bars) |
Température | -20 à 900°F (-28 à 482°C) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316 ou laiton |
Élément | |
Matériau | Élément fritté ou tamis filtrant : acier inoxydable 316L |
Taille nominale des pores | 0,5 à 440 µm |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccords pour tubes Swagelok, NPT, tubes à souder bout à bout ou par emboîtement |
Taille | 1/8 à 1/2 po ; 6 à 12 mm |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|