Raccords à étanchéité de surface VCO® avec joint en L de type B
Raccords à étanchéité de surface VCO® par joint en L de type B
Les raccords à étanchéité de surface VCO® par joint en L de type B sont équipés d'un joint à segment en L, pour réduire le piégeage de particules, avec un drainage amélioré et une facilité de nettoyage permettant de limiter le développement bactérien et l'endommagement du système. Les applications possibles vont du nettoyage des lignes à la vapeur aux lignes d'alimentation du process, en passant par l'échantillonnage, la recherche et le développement.
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | Up to 2500 psig (172 bar) |
Températures nominales | Up to 450°F (232°C) |
La finition de surface interne | est de 20 µpo. (0,51 µm) de Ra au maximum après électropolissage |
Materials | |
Corps, presse-étoupes | acier inoxydable 316L |
Écrous | acier inoxydable 316 |
Segments en L | EPDM, PTFE vierge — conformité à la réglementation FDA 21 CFR section 177.1520 |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|