Raccords filetés
Raccords de tuyauterie
Avec des surfaces internes sans bavures et des flancs de filets lisses, les raccords filetés Swagelok sont fabriqués avec précision, de manière à assurer une étanchéité optimale, à minimiser le frottement entre les filets et à permettre des installations bien ajustées.
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | jusqu'à 20 000 psig (1 378 bar) |
Température nominales | jusqu'à 1 000 ° F (537 °C) |
Matériau | acier inoxydable 316, laiton, acier au carbone |
Raccords d'extrémité |
|
Types | filetages NPT, ISO/BSP, SAE |
Tailles | 1/16 à 1 po. |
Configurations | mamelons de tuyau, adaptateurs et garnitures, réduction de douilles et réducteurs, couplages, coudes, raccords en T, joints à rotule d'union, couvercles et bouchons |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|