alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Raccords pour tubes et adaptateurs pour tubes

Raccords pour tubes Swagelok

Raccords et adaptateurs pour tubes

Faciles à monter, à désassembler et à réassembler, les raccords pour tubes Swagelok assurent un joint étanche, y compris aux gaz. Le dispositif breveté de maintien du tube, avec ses deux bagues, résiste à la fatigue par vibrations, et supporte des pressions élevées et des températures extrêmes.

Un raccord à deux bagues et à serrage mécanique

La présence des deux bagues permet de séparer les fonctions d'étanchéité et de serrage du tube ; chaque bague est optimisée pour sa fonction. La bague avant crée un joint contre le corps du raccord et sur la surface extérieure du tube. Lors du vissage de l'écrou, la bague arrière pousse la bague avant dans l'axe du raccord tout en appliquant sur le tube un serrage radial efficace.

Bague arrière de serrage-articulation à géométrie perfectionnée

Cette bague équipe de manière standard tous les raccords pour tubes Swagelok en acier inoxydable de 1/4 à 1/2 po et de 6 à 12 mm, favorisant ainsi la réalisation de raccordements étanches par les installateurs. Pour ces dimensions, un procédé de durcissement superficiel breveté et une géométrie évidée et profilée brevetée donnent à la bague arrière Swagelok une conception unique. Le modèle de bague arrière à action de serrage-articulation améliore les performances déjà élevées du modèle traditionnel de bague.

Découvrez ces tests dans une vidéo montrant les essais en conditions extrêmes réalisés sur les raccords pour tubes Swagelok.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 760 bar (11 000 psig)
Matériaux de fabrication Acier inoxydable et d'autres matériaux optimisés pour leur robustesse, leur résistance à la corrosion, leur aptitude au soudage et leur ductilité
Raccordements  
   Types Filetages NPT, ISO/BSP, SAE/MS, AN, extrémités à souder, embouts de raccordement, brides sanitaires, adaptateurs pour tubes
   Dimensions 1/6 à 2 po, 2 à 50 mm
Configurations

Raccords droits, coudes, tés, croix, capuchons, bouchons, écrous et bagues

Chromatographe et extrémité de colonne

Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables pour moyenne pression (série FK)

La conception simple en deux pièces des raccords et adaptateurs pour tubes moyenne pression brevetés par Swagelok consiste en un corps femelle et une cartouche préassemblée contenant l'écrou mâle et les bagues avant et arrière avec leurs codes de couleur, le tout sur un support en plastique jetable. La cartouche préassemblée assure une orientation correcte des bagues, permet une confirmation visuelle de la présence des bagues et facilite une installation correcte dans le corps femelle. Le raccord pour tube moyenne pression Swagelok possède un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations pour des applications dans lesquelles les pressions peuvent aller jusqu'à 1378 bar (20 000 psig).

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température nominale Jusqu'à 537°C (1000°F)
Matériau de fabrication Acier inoxydable 316
Raccordements  
   Types Unions, filetages NPT, adaptateurs coniques et filetés pour moyenne pression, filetages SAE/MS mâles, réducteurs, embouts de raccordement, adaptateurs pour tubes, capuchons, bouchons
   Dimensions 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 po ; 6, 10, 12 mm
Configurations Raccords droits, coudes, tés, croix
D'autres produits pour moyennes pressions tubes, vannes à boisseau sphérique – sont disponibles.

Raccords coniques et filetés (série IPT)

Les raccords coniques et filetés (C&F) sont fiables à des pressions moyennes et élevées. Il est possible de fabriquer des raccords C&F conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156.  Des composants antivibrations sont également disponibles.

Moyenne pression

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)    
Température nominale Jusqu'à 537°C (1000°F)  
Matériau Acier inoxydable 316

Raccordements d'extrémité

 
   Dimensions 1/4 à 1 po
Configurations Raccords droits, coudes, tés

Haute pression

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température nominale Jusqu'à 537°C (1000°F)
Matériau Acier inoxydable 316
Raccordements  
   Sizes

1/4 à 9/16 po

Configurations Raccords droits, coudes, tés

Raccords haute pression (série Sno-Trik)

Les raccords haute pression sont conçus pour des pressions allant jusqu'à 4134 bar (60 000 psig) et sont disponibles avec des raccordements pour tubes ou filetés.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température nominale Jusqu'à 537°C (1000°F)

Matériau

 
   Bague arrière Acier inoxydable S17400
    Tous les autres composants Acier inoxydable 316
Raccordements  
   Types Raccords pour tubes, raccordements filetés, adaptateurs pour embout de tube conique, adaptateurs à souder par emboîtement
   Dimensions 1/8 à 9/16 po
Configurations

Raccords droits, coudes, tés

Raccords évasés à filetage fin en PFA très haute pureté

Swagelok propose des raccords aux formes et aux dimensions variées, notamment des raccords évasés à filetage fin haute pureté et des raccords droits, coudés et en té pour des tubes de 1/8 à 1 pouce.

Caractéristiques techniques

Pression nominale Jusqu'à 18,9 bar (275 psig)
Température nominale 20 à 204°C (70 à 400°F)
Matériaux PFA moulé/ASTM D3307 Type I
Raccordement  
   Dimensions                        1/8 à 1/2 po
Configurations Raccords droits, coudes,tés, capuchons, bouchons, écrous et bagues

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

"Sélection des produits en toute sécurité:Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants. "