Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique
Les raccords à étanchéité de surface par joint métallique VCR® offrent la haute pureté d'une étanchéité métal sur métal, en procurant une étanchéité pour des pressions allant du vide à des pressions positives. Réunit fiabilité à chaque fois pour limiter la maintenance, et réduction des coûts des temps d'arrêt.
- L'état de surface standard des embouts et des corps présente une rugosité moyenne de 10 µpo. (0,25 µm) de Ra.
- Aucune zone de « fuites virtuelles ».
- Orifice pour test en deux endroits, pour faciliter le contrôle de fuites
- Joint de retenue à support axial, pour une installation facile et un dégagement minimal pour le démontage
- Joint fabriqué avec précision, pour une performance maximale
- Filets femelles plaqués argent, pour empêcher toute éraillure et pour faciliter un assemblage simple et cohérent
Caractéristiques techniques
Pressions nominales | jusqu'à 11 200 psi (771 bars) |
Températures nominales | jusqu'à 1 000 °F (537 °C) |
Matériaux | |
Presse-étoupes, corps, écrous | aciers inoxydables 316, S17400, 316L, 316L VAR |
Garnitures | acier inoxydable 316L, nickel, cuivre |
Raccordements d'extrémité | |
Types | soudage, NPT, filet droit mâle, raccord pour tube Swagelok |
Tailles | 1/16 à 1 po, 6 à 18 mm |
Configurations | presse-étoupes, corps, ensembles soudés, tubes droits, coudes, raccords en T, croix, réducteurs, adaptateurs |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|