alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Flexible avec tube central en nylon, renforcé par une tresse en fibre

Flexible à tube central en nylon, renforcé par une tresse en fibre

Flexible à tube central en nylon, renforcé par une tresse en fibre

Ce flexible polyvalent et performant se raccorde rapidement et en toute sécurité dans des circuits hydrauliques, dans des systèmes mettant en œuvre du gaz naturel ainsi que dans d'autres applications industrielles générales. Sa paroi intérieure lisse permet une régulation du débit et améliore la drainabilité, apportant ainsi précision et propreté. Disponible avec un large choix de raccordements ; flexible de diamètre 1/4 à 1/2 po disponible, avec la certification ECE R110 relative aux carburants alternatifs.

Séries 7R et 8R - Cœur en nylon

Les flexibles des séries 7R et 8R sont conçus pour des applications hydrauliques dans lesquelles les dégazages sont une préoccupation. Certains flexibles de la série 8R sont conformes à l'ECE R110.

Caractéristiques techniques

Matériaux
   Cœur nylon à paroi lisse
   Renfort tresse en fibre
   Couverture polyuréthane noir perforé
   Raccords d'extrémité acier inox 316
Diamètres nominaux 1/4, 3/8, and 1/2 in.
Pression de service jusqu'à 5000 psig (344 bars)
Plage de température de -40 à 93°C (-40 à 200 °F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques

Tube en nylon pour la série CNG—Swagelok® NG

Avec un cœur en nylon à paroi lisse dissipant l'électricité statique, la série NG est conçue pour une utilisation avec du gaz naturel, dans laquelle la dissipation statique est nécessaire. Des ensembles à longueur personnalisée simples, doubles et à tube d'aération sont disponibles.

Caractéristiques techniques

Matériaux
   Cœur tube central en nylon à paroi lisse dissipant l'électricité statique
   Renfort tresse en fibre
   Couverture couverture en polyuréthane noir perforé
   Raccords d'extrémité inox 316
   Ressort protecteur inox 302
Diamètres nominaux des tubes 1/4 et 3/8 po.
Pression de service à 20 °C (70 °F) 5000 psig (344 bar)
Plage de température de -40 à 65°C (-40 à 150°F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords mâles ISO/BSP

Séries 7N et 8N - Cœur en nylon non conducteur

Les flexibles des séries 7N et 8N sont conçus pour un usage avec des fluides hydrauliques à base de pétrole et synthétiques, nécessitant des propriétés non conductrices de type SAE. Le flexible subit avec succès le test de conductivité électrique des normes SAE J343/SAE J517.

Caractéristiques techniques

Matériaux
   Cœur nylon à paroi lisse
   Renfort tresse en fibre
   Couverture couverture en polyuréthane orangé perforé
   Raccords d'extrémité acier inox 316 et acier au carbone
Diamètres nominaux de 1/4 à 3/4 po.
Pression de service jusqu'à 2750 psig (189 bars)
Plage de température de -40 à 93 °C (-40 à 200 °F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT mâles, raccords coniques et droits ISO/BSP mâles, raccords pivotants femelles (JIC) SAE 37°, embouts arrondis universels, raccords pivotants femelles métriques

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."