alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Flexibles à tube central en PFA renforcés par une tresse en acier inoxydable 302

PFA Core Hose 302 SS Braid Reinforced

Flexible à tube central en PFA renforcé par une tresse en acier inoxydable 302

Le flexible en PFA de Swagelok, par ses caractéristiques, peut être utilisé dans un environnement de salle blanche et dans une gamme étendue d'autres applications sanitaires. Le flexible en PFA est très souple, avec un cœur en PFA à paroi lisse qui répond à la réglementation 21CFR partie 177.1550 de la FDA, USP < 87, 88> Classe VI et 3-A. En option, un cœur garni de noir de carbone est possible, pour des applications nécessitant une dissipation des charges statiques.

La paroi intérieure lisse permet la régulation du débit et offre une meilleure aptitude au drainage, pour la précision et pour la propreté. La couverture en silicone se lave facilement, pour empêcher le développement bactérien, protège la tresse en acier inoxydable, protège contre les brûlures et permet de maintenir les températures de traitement.

Le flexible Swagelok de la série U est couramment utilisé dans les applications nécessitant une grande flexibilité, une compatibilité chimique et une enveloppe extérieure lisse.

Caractéristiques techniques

Matériaux
   Cœur PFA à paroi lisse
   Renfort tresse en acier inoxydable 302
   Enveloppe silicone
   Collier série 300 acier inoxydable
   Raccords d'extrémité inox 316
Diamètres nominaux de 1/2 à 2 po.
Pression de service jusqu'à 300 psig (20,6 bars)
Plage de température de -53 à 230°C (-65 à 450°F)
Raccords d'extrémité raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts pour tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords pour le vide, brides tournantes, raccords à ligne en I

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."