alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Tubes souples en PFA

Tubes souples en PFA

Tubes souples en PFA

Chimiquement résistants, translucides, les tubes souples en PFA sont conçus pour être utilisés à la fois pour des raccords de tube Swagelok en PFA et pour des raccords de tube Swagelok en métal dans des applications à basses pressions. La transparence des tubes permet de voir les milieux. Une paroi interne lisse pour une régulation du débit et pour une aptitude au drainage.

Caractéristiques techniques

Pression de service
   Tubes de fractionnement jusqu'à 18,9 bars (275 psig)
   Tubes métriques jusqu'à 12 bars (174 psig)
Température
   Tubes de fractionnement 70 à 400 °F (20 à 204 °C)
   Tubes métriques 20 à 200 °C (70 à 392 °F)
Matériaux PFA conforme à la norme ASTM D3307, Type III
Dimensions
   Tubes de fractionnement de 1/8 à 1 po.
   Tubes métriques 6 à 12 mm

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."