Flexible à tube central en PTFE, convoluté
Flexible à tube central en PTFE convoluté
Permet un fonctionnement fiable dans des applications nécessitant flexibilité et compatibilité chimique. En option : cœur à dissipation de charges statiques, garni de noir de carbone (série N) Des longueurs et des raccordements d'extrémité sur mesure sont disponibles pour ces flexibles.
Série Coreflex C - Tresse en inox de la série 300
Caractéristiques techniques
Matériaux |
|
Cœur | PTFE convoluté |
Renfort | tresse en acier inox de la série 300 |
Enveloppe | aucun standard, silicone en option |
Collier | série 300 collier en acier inoxydable |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux | de 1/2 à 2 po. |
Pression de service | jusqu'à 1500 psig (103 bars) |
Plage de température | de -53 à 230°C (-65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Coreflex N Series—Car
Enveloppe d'isolation Coreflex de la série N— garnie de noir de carbone, Tresse en fibre d'aramide
Caractéristiques techniques
Matériaux |
|
Cœur | PTFE convoluté, garni de noir de carbone |
Renfort | enveloppe isolante, tresse en fibre d'aramide |
Collier | acier inoxydable de la série 300 |
Raccords d'extrémité | inox 316 |
Diamètres nominaux des tubes | 3/8, 1/2 et 3/4 po. |
Pression de service | jusqu'à 1250 psig (86,1 bars) |
Plage de température | de -53 à 230°C (-65 à 450°F) |
Raccords d'extrémité | raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords NPT, pinces sanitaires, raccords à souder bout à bout pour tubes, raccords pivotants femelles SAE 37° (JIC), raccords à came et à rainure, embouts de tubes, raccords à joint de surface à garniture métallique VCR, raccords à joint de surface à joint torique VCO femelles, raccords à filets parallèles ISO/BSP, raccords à vide, brides tournantes, raccords à ligne en I |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|