Tubes souples en vinyle
Tubes souples en vinyle de la série LT, et raccordements d'extrémité pour tuyauterie et tuyaux en plastique souple Swagelok®
Souples, flexibles et transparents, les tubes en vinyle Swagelok sont compatibles avec toute une série de produits chimiques de laboratoire et avec des applications où la transparence des tuyaux est souhaitable. Des tubes à paroi épaisse de diamètre 1/4 et 3/8 po sont disponibles pour des applications sous vide. Matériau polychlorure de vinyle (PVC) à paroi lisse, disponible en vrac Les raccordements d'extrémité série HC permettent un assemblage sur place des tubes en plastique souple ou en caoutchouc. Utilisables avec des raccords pour tubes Swagelok et avec des entretoises métalliques.
Caractéristiques techniques
Matériau | vinyle transparent |
Tailles nominales | 1/8 à 1/2 po. de diamètre intérieur |
Pression de service à 20 °C (70 °F) | Jusqu'à 40 psig (2,7 bars) |
Plage de température | de -40 à 73 °C (-40 à 165 °F) |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|