Lubrifiants
Lubrifiants
Notre large sélection de lubrifiants pour filetages Goop™ rend l'assemblage des raccordements étanches encore plus simple. Disponibles dans des variétés à base d'huiles, d'halogénocarbone et de fluorosilicone. Classés pour utilisation avec de l'acier inoxydable, du titane, de l'aluminium, des alliages à base de nickel et des alliages haute température
Blue Goop™
Lubrifiant pour filetage à base d'huile à utiliser avec l'acier inoxydable, l'acier, le titane, l'aluminium et les alliages à base de nickel.
Utilisé à des températures allant jusqu'à 204 °C (400 °F)
Pure Goop™
Lubrifiant pour filetage, à base d'halocarbure, à utiliser avec le titane, l'acier inoxydable, l'acier et les alliages à base de nickel. Utilisé à des températures allant jusqu'à 176 °C (350 °F)
Silver Goop™
Lubrifiant pour filetage, à base d'huile, à utiliser avec l'acier inoxydable et les alliages haute température. Pour utilisation à des températures allant jusqu'à 815 °C (1 500 °F)
Vac Goop™
Lubrifiant pour filetage, à base de fluorosilicone, à utiliser sur des filetages, joints toriques, joints, joints d'étanchéité en verre et parties en métal des systèmes sous vide. Pour utilisation à des températures allant jusqu'à 148 °C (300 °F)
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|