alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Liquide détecteur de fuite Snoop®

Liquide détecteur de fuite Snoop®

Liquides détecteurs de fuites Swagelok®

Les liquides détecteurs de fuite Snoop® et Real Cool Snoop® permettent la détection des fuites de gaz dans des zones difficiles d'accès. La formation prolongée de bulles se produit également pour de très petites fuites ou sur des surfaces verticales. Le tube d'inspection flexible est extensible et permet d'atteindre les zones difficiles d'accès. Ne contient pas de composés de chlore, d'amines aliphatiques ou d'ammonium. Le produit sèche tout seul, sans laisser de traces.

Liquide détecteur de fuite Snoop®

Caractéristiques techniques

Température de service -2 à 93 °C (27 à 200 °F)

Respecte les critères de performance de:

  • Composé détecteur de fuite MIL-PRF-25567, circuits d'oxygène, type I, 1 à 70 °C (33 à 158 °F)
  • NFPA 52 Section 6-12.2, tests de fuites des systèmes d'alimentation des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.
  • EPA Partie 60, Annexe A, Méthode 21, Section 4.3.3 Méthodes alternatives d'examen


Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®

Caractéristiques techniques

Température nominale -65 à 200°F (-54 à 93°C)

Respecte les critères de performance de:

  • MIL-PRF-25567 Composé détecteur de fuite, circuits d'oxygène, Type II, -54 à 1 °C (-65 à 33 °F)
  • NFPA 52 Section 6-12.2, tests de fuites des systèmes d'alimentation des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé/li>
  • EPA Part 60, Annexe A, Méthode 21, Section 4.3.3, méthodes alternatives d'examen, utilisant des solutions savonneuses

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."