Dispositifs de mesure
Swagelok propose des manomètres, des capteurs, des détecteurs et des débitmètres faciles à lire et à utiliser, qui fournissent des lectures précises à la demande.
Manomètres
Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires. Ils sont proposés avec des plages de pressions, des tailles de cadran, des raccordements, des montages et des options qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
Manomètres avec adaptateur pour tube
Les adaptateurs pour tubes Swagelok peuvent contribuer à résoudre des problèmes d'alignement délicats et peuvent être utilisés avec n'importe quel raccord pour tube Swagelok. Lorsque vous installez un manomètre au moyen d'un raccord fileté, il est souvent difficile de positionner le cadran dans la position souhaitée sans endommager le manomètre. Les manomètres équipés d'adaptateurs pour tubes Swagelok permettent d'éliminer tout problème d'alignement.
Capteurs de pression
Les capteurs de pression Swagelok assurent une surveillance électronique précise de la pression dans des applications industrielles. Ils sont proposés avec des plages de pressions, des raccordements au process, des connecteurs électriques et des signaux de sortie qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
Thermomètres, thermomètres avec spirale bimétallique au mouvement amorti
Les thermomètres Swagelok sont actionnés par une spirale bimétallique. Un gel sans silicone amortit les vibrations et les joints des boîtiers sont hermétiques, conformément à la norme ASME B40.200, afin d'éviter toute formation de buée et d'empêcher l'humidité d'endommager les composants internes.
Sondes thermométriques
Les sondes thermométriques sont recommandées pour éviter d'endommager des thermomètres avec spirale bimétallique Swagelok suite à un contact avec des fluides de process sous pression, corrosifs, circulants, visqueux ou abrasifs. Elles permettent également de retirer les thermomètres pour un remplacement ou une opération d'entretien sans affecter le process ou le système.
Débitmètres à section variable
Les débitmètres à section variable Swagelok permettent de mesurer le débit d'un liquide ou d'un gaz. Ils contribuent à la précision du process en vous aidant à maintenir un débit constant.
Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
"Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|