alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Capteurs de débit

FV4 Series Flow Sensors

Détecteurs de débit verticaux (série FV4)

Suivez les variations du circuit de gaz, avec les détecteurs de débit de la série FV4 de Swagelok !  Le mécanisme à flotteur à action immédiate fournit un actionnement positif pour une détection précise. La construction entièrement soudée permet le confinement du fluide.

Caractéristiques techniques

Matériau acier inoxydable 316L
Température -40 à 175 °F (-40 à 79°C)
Pression de service jusqu'à 5000 psig (344 bars)

Pour commander ce produit, contactez votre distributeur Swagelok Agréé.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."