Manomètres
Manomètres
Les manomètres Swagelok fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles, très haute pureté et sanitaires. Proposés avec des plages de pressions, des tailles de cadran, des raccordements, des montages et des options qui permettent de répondre aux besoins les plus divers.
Manomètres industriels et de procédés de la série PGI et manomètres de la série PBG pour les constructeurs de panneaux
Les manomètres Swagelok sont fabriqués en conformité avec les normes industrielles et sont disponibles avec divers raccordements au process, y compris des adaptateurs pour tube Swagelok.
- Tailles des cadrans : 40, 50, 63, 100, 115 et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po)
- Précision conforme aux normes ASME B40.100, EN837-1, and JIS B7505
- Disponibles avec différents raccordements d'extrémité, y compris les adaptateurs pour tube Swagelok
- Configurations avec raccordement situé au centre ou en bas de la face arrière, ou sous le manomètre
- Matériaux : acier inoxydable et matériau thermoplastique renforcé
- Disponibles remplis de liquide ou non remplis
Manomètres à pression, très haute pureté et à air propre et sec
Les manomètres Swagelok séries PGU et PGC disposent de manomètres à tube de Bourdon pour contrôler la pression et le vide positifs. Les manomètres sont destinés à des applications diverses, allant de la distribution de gaz en réseau aux outils de process.
- Raccordements d'extrémité en acier inoxydable 316L VAR (série PGU)
- Précision conforme à la norme ASME B40.1
- Cadran de 50 mm (2 po.) : ± 2 % / 1 % / 2 % de l'intervalle de mesure (ASME B40.100 Classe A, EN 837-1 Classe 2.5, JIS B7505 Classe 2.5)
- Cadran 40 mm (1 1/2 po.) : ± 3 % / 2 % / 3 % de l'intervalle de mesure (ASME B40.100 Classe B, EN 837-1 Classe 4, JIS B7505 Classe 4)
Caractéristiques techniques
Intervalles sur cadran | du vide à 3000 psi, 200 bars, 21 MPa |
Tailles du cadran | 40 et 50 mm (1 1/2 et 2 po) |
Précision | conforme aux normes ASME B40.100, EN837-1 et JIS B7505 |
Plage de températures |
|
Ambiante | -40 à 60 °C (-40 à 140 °F) |
Milieux | -40 à 100 °C (-40 à 212 °F) |
Raccordements d'extrémité |
|
Série PGU | VCR® femelle 1/4 po, VCR mâle tournant 1/4 po, VCR mâle intégré 1/4 po, montage de surface 1.5 po à écoulement continu (compatible IGC® II) |
Série PGC | NPT mâle 1/4 po. |
Test et étalonnage | chaque manomètre ultra-haute pureté et à air sec et propre est étalonné à 100 % en usine et testé, pour contrôler l'absence de fuite à l'hélium à un débit maximal de 1 x 10-9 cm3/s. |
Manomètres à usage général avec homologation ECE R110, série PGN
Nous proposons des manomètres certifiés ECE R110 pour un usage dans des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé.
- Taille du cadran : 50 ou 63 mm (2 ou 2 1/2 po)
- Orifice : 0,58 mm (0,023 po)
- Verre en polycarbonate pour une meilleure protection
- Sortie pour capteur disponible sur les manomètres de diamètre 50 mm avec raccordements d'extrémité en laiton
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|