Thermomètres
Thermomètres
Verres en acrylique, en verre, en polycarbonate et en verre de sécurité pour répondre aux exigences de l'application
Fabrication standard en acier inoxydable 304 entièrement soudé, raccordement au process et tige en acier inoxydable 316 Boîtiers scellés hermétiquement, conformément à l'ASME B40.200, pour empêcher tous dommages dus au brouillard et à l'humidité sur les composants internes Protection des composants internes sur ± 50 % de la plage de mesure, jusqu'à 260 °C (500 °F) Des entretoises à gel sans silicone amortissent les effets des vibrations. Cadran facile à lire, conçu pour éviter les erreurs de parallaxe Réglage externe pour l'étalonnage sur site
Chaque thermomètre à spirale bimétallique à mouvement amorti Swagelok est étalonné en usine conformément à la norme ASME B40.200.
Options
Pas d'amortissement, certificat d'étalonnage rattachable au NIST, bain de silicone liquide (non disponible avec l'amortissement standard, les verres optionnels ou les plages de mesures dépassant 260 °C [500 °F]), raccordement au process et tige en acier inoxydable 316, écrou de blocage union NPT.
Caractéristiques techniques
Gammes de cadrans | de –100 à 150 °F jusqu'à 200 à 1000 °F –70 à 70 °C jusqu'à 100 à 540 °C |
Précision | ± 1 % de la déviation maximale, conformément à la norme ASME B40.200 |
Milieux d'amortissement | gel inerte sans silicone |
Configurations | angle réglable, raccordement situé au centre ou en bas de la face arrière |
Dimensions de cadran | 3 po (76,2 mm) ; 5 po (127 mm) |
Diamètres des tiges | 6,4 mm (0,25 po),longueurs comprises entre 63,5 et 305 mm (2,5 et 12 po) |
Raccordements au process | filetage NPT 1/2 po standard, G1/2B disponible |
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|