alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable

Débitmètres à section variable

Les débitmètres à section variable Swagelok® mesurent le débit de liquides et de gaz grâce à un tube conique et à un flotteur. Le flotteur est poussé vers le haut lorsque le débit du fluide augmente, et il redescend sous son propre poids lorsque le débit diminue. Installation simple, lecture facile Pas de pièces d'usure

  • Possibilité de contacts de fin de course
  • Taux de variation du débit de 10 pour 1 (la plus basse mesure est égale à un dixième de l'étendue de l'échelle), les graduations existent dans les unités des systèmes américain et métrique.
  • Le fluide pour lequel ils ont été étalonnés et les unités de mesure sont indiqués sur les débitmètres.
  • Les débitmètres peuvent être étalonnés en usine en fonction des spécifications du process du client.

Chaque débitmètre à section variable Swagelok est étalonné en usine en fonction du fluide auquel il est destiné, de sa plage de débit et de sa classe de précision, en utilisant de l'air sec pour les modèles à air et de l'eau pour les modèles à eau. Les débitmètres peuvent être étalonnés en fonction des applications des clients.

Débitmètres à section variable de la série M (Modèles M1, M2, M3 et MH)

Les modèles de la série M de Swagelok se caractérisent par des tubes de mesure en métal, pour des applications dans lesquelles la température ou les pressions rendent difficiles les conditions de fonctionnement. Les tubes en métal ne permettant pas une lecture directe, ces débitmètres sont équipés d'afficheurs mécaniques ou numériques.

Caractéristiques techniques

Plages des débits mesurés
   Air 0,18 à 1,8 jusqu'à 670 à 6 700 ft³ std/h ; 5,0 à 50 jusqu'à 18 000 à 180 000 L std/h
   Eau 0,08 à 0,8 jusqu'à 270 à 2700 gal U.S./h ; 0,3 à 3,0 jusqu'à 1 000 à 10 000 L/h
Plage de température
   Processus M1, M2 : -40 à 150 °C (-40 à 302 °F)

M3, MH : -40 à 300 °C (-40 à 572 °F)
   Ambiante M1, M2 : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

M3, MH : -40 à 120 °C (-40 à 248 °F)
Pressions d'entrée maximales allant jusqu'à 199 bars (2888 psig)
Raccordements au process NPT 1/4 à 1 1/4 po

Bride 1/2 à 1 po ASME
Classe de précision 1.6, 2.5, 4.0

Débitmètres à section variable de la série G (Modèles G1, G2, G3, G4, GM et GP)

Les modèles de la série G de Swagelok utilisent des tubes de mesure pour la visibilité du fluide de traitement et une lecture directe du débit.

Caractéristiques techniques

Plages des débits mesurés
   Air 0,018 à 0,18 jusqu'à 18 à 180 ft³ std/h ; 0,5 à 5,0 jusqu'à 500 à 5 000 L/h
   Eau 0,065 à 0,65 jusqu'à 4,2 à 42 gal US/h ; 0,04 à ,4 jusqu'à 16 à 160 L/h
Plage de température
   Processus 23 à 212 °F (-5 à 100 °C)
   Ambiante -4 à 212 °F (-20 à 100 °C)
Pressions d'entrée maximales allant jusqu'à 10 bars (145 psig)
Raccordements au process NPT 1/4 po ; G 1/8 (ISO 228) ; G 1/4 (ISO 228)
Classe de précision 1.0, 2.5, 4.0

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."