alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Raccords rapides plein débit

Raccords rapides plein débit

Raccords rapides plein débit

  • Permettent un écoulement sans entrave pour transférer, drainer et purger les systèmes.
  • Possibilité de remplacement du joint torique sans devoir démonter le corps
  • Diverses options de protection de tige et de corps
  • Classés pour une gamme étendue de pressions et de températures

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 6 000 psig (413 bars)
Température jusqu'à 400 °F (204 °C)
Matériau
   Corps acier inoxydable 316
   Joints toriques fluorocarbone FKM, Buna N
Raccordements d'extrémité
   Type raccord de tube Swagelok, NPT, ISO/BSP conique ou droit
   Taille 1/4 à 1 po. ; 6 mm

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."