Raccords rapides miniatures
Raccords rapides miniatures
- Permettent des raccordements rapides et simples de petites tailles.
- Conviennent pour un usage en laboratoire.
- Permettent un fonctionnement du bout des doigts avec un design léger et compact.
- Réduisent les pertes et l'inclusion d'air avec un faible volume mort.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 4000 psig (275 bars) |
Température | jusqu'à 400 °F (204 °C) |
Débit maximal à 70 °F (20 °C) | 1 U.S. gal/min (3,8 L/min) d'eau |
Perte et inclusion d'air | 0,1 cm³ |
Matériau | |
Corps | acier inoxydable 316 |
Joints toriques | fluorocarbone FKM, Buna N |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccord pour tubes Swagelok®, NPT |
Taille | 1/16 et 1/8 po. |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|