alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Détendeurs à ressort

Détendeurs à ressort

Les détendeurs à ressort

  • Réduisent et maintiennent à un niveau constant la pression en aval, et limitent au maximum le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit ou la pression d'entrée varient
  • Régulent une pression d'entrée pouvant aller jusqu'à 700 bar (10150 psig)
  • Limitent au maximum le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie dans les situations où la pression d'entrée ou le débit varient
  • Conviennent pour des applications utilisant des gaz ou des liquides, ainsi que pour des applications haute pureté ou haut débit
  • Sont proposés avec les options suivantes : montage par la base, auto-purge, modèles inviolables, montage sur panneau, membrane non perforée à bord cannelé, sièges en métal ou en polymère, modèles à double détente

Les modèles disponibles sont les suivants :

 

Détendeurs à ressort compacts pour usage général (série RS[H]2)

Options

  • Sans évent
  • Pas de filtre
  • Conformité aux normes NACE MR0175/ISO 15156 (modèles sans évent uniquement seulement)
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C
  • Kit pour montage sur panneau – aucun désassemblage nécessaire

Détendeurs compacts à piston (série KCP)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 103 bar (1500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,20

0,02 et 0,50 également disponibles
Température maximale de service maximale 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK
Poids 1.0 lb (0.45 kg)
Ports Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/8 po

Plateforme MPC

Détendeurs à membrane pour usage général (série KPR)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)

413 bar (6000 psig) avec un siège en PEEK
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,20

0,02 et 0,50 également disponibles
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK

100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d'entrée supérieure à 248 bar (3600 psig)
Poids 1,1 kg (2,4 lb)
Orifices pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po (tous matériaux de corps)

Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec embouts de tube 1/4 po (corps en acier inoxydable 316 uniquement)

Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre de type VCR® 1/4 po (corps en acier inoxydable 316 uniquement)

Détendeurs à membrane haut débit, haute sensibilité (série KHF)

Caractéristiques techniques

1,0
Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 17,2 bar (250 psig)
Coefficient de débit (Cv)
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK
Poids 2,0 kg (4,4 lb)
Orifices Entrée et sortie avec filetage NPT femelle 1/2 po

Orifice pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs à membrane haut débit (série KPF)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 413 bar (6000 psig)
Plage de régulation 0 à 68,9 bar (1000 psig) jusqu'à 0 à 275 bar (4000 psig)
Coefficient de débit (Cv) 1,0
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK
Poids 2,1 kg (4,5 lb)
Orifices Entrée et sortie avec filetage NPT femelle 1/2 po

Orifices pour manomètres avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs à ressort pour usage général (séries RS[H]10, RS[H]15 et RS[H]20)

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C

Détendeurs à membrane haute pression (série KHP)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 689 bar (10000 psig)
Plages de régulation 0 à 34,4 bar (500 psig) jusqu'à 6,8 à 689 bar (100 à 10000 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,25
Température maximale de service 100°C (212°F)
Poids 2,6 kg (5,7 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs hydrauliques à piston, haute pression (série KHR)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 689 bar (10000 psig)
Plages de régulation 0 à 34,4 bar (500 psig) jusqu'à 6,8 à 689 bar (100 à 10000 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06

0,25 également disponible
Température maximale de service 100°C (212°F)
Poids 2,75 kg (6,1 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie, d'évent et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs de gaz haut débit, haute pureté (série HF)

Caractéristiques techniques

État de surface électropolissage pour obtenir un Ra de 5 µpo
Matériau du corps acier inoxydable 316L VIM-VAR
Options Débits jusqu'à 300 L std/min

Raccordements d'extrémité/types de montages:

   - Raccordement par demi-écrou VCR® 1/4 po

   - Raccordement soudé bout à bout 1/4 po et 3/8 po

   - Montage en surface IGC™ II

Détendeurs à membrane haute sensibilité (série KLF)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)
Plage de régulation 0 à 0,13 bar (2,0 psig) jusqu'à 0 à 17,2 bar (250 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,02 et 0,06

0,20 et 0,50 également disponibles
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK
Poids 1,8 kg (4,0 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs à ressort haute sensibilité (série LRS[H])

Options

  • Montage sur panneau — aucun désassemblage nécessaire
  • Rétroalimentation externe
  • Filtre, pores de 25 µm
  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Auto-purge
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C

Détendeurs à ressort haute sensibilité (séries LPRS4, LPRS6 et LPRS8)

Options

  • Sécurité anti-actionnement intempestif
  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C
  • Raccordement des manomètres — choix de 4 configurations

Détendeurs à ressort haute sensibilité (séries LPRS10 et LPRS15)

Options

  • Modèles conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156
  • Nettoyage spécial selon la norme ASTM G93 niveau C

Détendeurs à piston pour pression moyenne à élevée (série KPP)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 413 bar (6000 psig)
Plage de régulation 0 à 68,9 bar (1000 psig) jusqu'à 0 à 248 bar (3600 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,02 et 0,06
Température maximale de service 200°C (392°F) avec une pression maximale d'entrée de 137 bar (2000 psig)

100°C (212°F) avec une pression maximale d'entrée supérieure à 137 bar (2000 psig)
Poids 1,2 kg (2,5 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Détendeurs à membrane à double détente (série KCY)

Caractéristiques techniques

Pression maximale d'entrée 248 bar (3600 psig)

413 bar (6000 psig) avec siège en PEEK
Plage de régulation 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu'à 0 à 34,4 bar (500 psig)
Coefficient de débit (Cv) 0,06 et 0,20

0,50 également disponible
Température maximale de service 80°C (176°F) avec un siège en PCTFE

200°C (392°F) avec un siège en PEEK

100°C (212°F) avec un siège en PEEK et une pression maximale d'entrée supérieure à 248 bar (3600 psig)
Poids 1,9 kg (4,2 lb)
Orifices Orifices d'entrée, de sortie et pour manomètre avec filetage NPT femelle 1/4 po

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."