alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Cintreuses pour tubes

Cintreuses pour tubes

Cintreuses pour tubes Swagelok

Les cintreuses Swagelok® permettent d'effectuer des cintrages de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques fabriqués dans des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Faciles à utiliser, les cintreuses réduisent les délais et les efforts nécessaires à l'installation, ainsi que les possibles plissements ou autres détériorations des tubes lors du cintrage.

Faites votre choix parmi nos cintreuses électriques, manuelles ou d'établi en fonction de votre application.

Cintreuses électriques

Commande électronique pour un cintrage automatisé.

Caractéristiques techniques

  • Angle de cintrage allant de 1 à 110°
  • Tubes de diam. ext. 1 à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. 25 à 50 mm
  • (épaisseur de paroi de 1,2 à 5,0 mm)
  • Un sabot de cintrage pour les dimensions 1, 1 1/4, 11/2 et 2 po
  • Un sabot de cintrage pour les dimensions 25, 32, 38 et 50 mm
  • Conformité CE
Dimensions (position verticale) 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur
Poids 420 lbs. (191 kg)
Alimentation
   MS-TBE-1 MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A
   MS-TBE-2 MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A

Cintreuses d'établi

Structure robuste et légère en aluminium Comprend un graisseur et un coffret métallique pour le transport et le stockage

Caractéristiques techniques

Angle de cintrage allant de 1 à 180°

Tubes de diam. ext. 1/4 à 1 1/4 po (épaisseur de paroi de 0,028 à 0,120 po) et de diam. ext. 6 à 30 mm (épaisseur de paroi de 0,8 à 3,0 mm)

 Sabots de cintrage en acier, nécessaires pour :

  • les tubes de diam. ext. 1 po dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 0,095 po
  • les tubes de diam. ext. 25 mm dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 2,4 mm
  • tous les tubes en acier 2507
  • tous les tubes en acier inoxydable recuits et à paroi épaisse
  • tous les tubes sans soudure en acier inoxydable de dureté 1/8 étirés à froid
  • tous les tubes de la série IPT pour pressions moyennes et élevées

Le modèle manuel peut fonctionner avec un moteur de perceuse de 1/2 po, à l'aide d'un embrayage de transmission du couple et d'un bras de support optionnels.

Conformité CE

Dimensions (cintreuse dans son coffret) 7 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur
Poids (cintreuse dans son coffret, sans les outils):
   Modèle manuel 75 lbs. (34 kg)
   Modèle électrique 79 lbs. (36 kg)
Alimentation (modèle électrique):
   MS-BTB-1 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A
   MS-BTB-2 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A

Cintreuses manuelles

Les cintreuses manuelles Swagelok sont équipées de matrices à galet qui réduisent la force de cintrage et l'ovalisation du tube, par rapport au modèle conventionnel à glissement/blocage.

Caractéristiques techniques

  • Angle de cintrage allant de 1 à 180°
  • Disponible pour les dimensions de tubes suivantes : 1/8, 1/4, 5/16, 3/8 et 1/2 po ; 3, 6, 8, 10 et 12 mm
  • La poignée à manille renforce l'effet de levier pour les cintrages supérieurs à 90°.
  • Ne peut pas être utilisée avec des tubes en acier 2507 de plus de 1/4 po ou avec des tubes moyenne pression

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."