Coupe et préparation des tubes
Outil à couper les tubes
L'outil à couper les tubes, série TC72, de Swagelok®, est conçu de manière à pouvoir couper facilement et précisément des tubes et des coudes à paroi mince en acier inoxydable, en obtenant des extrémités d'équerre et sans bavures. Le système de serrage antidéformation se règle rapidement, pour pouvoir accueillir des tubes de différents diamètres.
- Des extrémités d'équerre et sans bavures, ni déformations
- Portatif
- Pointeur laser intégré, pour déterminer le point de coupe
- Aucun outil nécessaire pour modifier la profondeur de coupe ou le diamètre des tubes
- Marque CE
Options et accessoires
Lames de scie | des lames de rechange sont disponibles séparément. Une lame standard est fournie avec chaque outil à couper les tubes. |
Trépied | un trépied en acier inoxydable permet d'installer et d'utiliser facilement l'outil sur site. |
Mâchoires | un trépied en acier inoxydable permet d'installer et d'utiliser facilement l'outil sur site. |
|
Des mâchoires de rechange en aluminium moulé et trempé sont également disponibles. |
Kit de pointeur laser | le pointeur laser permet d'indiquer le point de coupe avec précision. |
Caractéristiques techniques
Diam. ext. nominal du tube | 1/4 à 4 1/2 po et 6 à 120 mm |
Épaisseur maximale de paroi | 3 mm (0,118 po) |
Outils à dresser les tubes
Les outils à dresser les tubes de Swagelok® sont conçus pour pouvoir travailler des tubes et des raccords miniatures Micro-Fit® à souder bout à bout, de manière à obtenir des extrémités planes, lisses, d'équerre, sans bavures ni chanfreins. Les outils peuvent être utilisés sur l'acier inoxydable 316, l'acier au carbone, le titane et sur la plupart des alliages à base de nickel.
- Avance précise et graduée de l'outil, permettant de contrôler la quantité de matière enlevée
- Couteau à deux arêtes vives avec revêtement haute performance
- Moteur industriel robuste, au régime facile à régler et à contrôler
- Aucun outil nécessaire pour mettre en place des collets de tailles différentes
- Support amovible pour montage sur établi, inclus avec les outils filaires
- Un écran de protection transparent ou des dispositifs de sécurité isolent l'opérateur de la zone de coupe
- Un support en option permet de couper les tubes en biseau
- Mallette de stockage et d'expédition fournie
- Marque CE
- Ne peuvent pas être utilisés avec des tubes en acier 2507 de plus de 1/4 po, ou avec des tubes moyenne pression
Les outils sans fil possèdent également les caractéristiques suivantes :
- Une batterie robuste au lithium, avec affichage de la capacité
- Une protection électronique contre les surcharges, avec surveillance intégrée de la température
- Des temps de charge réduits et une longue durée de vie, grâce à une technologie de refroidissement par air
Options et accessoires
Porte-outils et couteaux | chaque outil à dresser les tubes est livré avec un couteau et un porte-outil. Des couteaux de rechange sont disponibles par paquets de dix. |
Batteries et chargeur | chaque outil à dresser les tubes sans fil est livré avec deux batteries au lithium et avec un chargeur. Des batteries et des chargeurs supplémentaires ou de rechange peuvent être commandés séparément. |
Caractéristiques techniques
Diam. ext. nominal du tube | 1/8 à 4 1/2 po et 3 à 114,3 mm |
Épaisseur maximale de paroi | 3 mm (0,118 po) |
Outil d'ébavurage
Ébavure les extrémités des tubes en acier inoxydable, en acier et en alliage dur. Diamètres intérieur et extérieur des tubes : 3/16 à 1 1/2 po ; 4 à 38 mm.
Coupe-tube
Coupe les tubes en acier inoxydable, en cuivre mou et en aluminium. Dimension des tubes : 3/16 à 1 po ; 4 à 25 mm
Guide-lame
Maintient le tube en place et permet un sciage rapide et précis à l'aide d'une scie à métaux. Dimension des tubes : 3/16 à 1 po ; 4 à 25 mm Montage facile dans un étau
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|