Tubes
Nous fabriquons et fournissons des tubes performants, conçus pour relever les défis rencontrés dans quasiment tous les secteurs d'activité et toutes les applications. Ainsi, vous pouvez choisir les tubes Swagelok adaptés à votre application et poursuivre votre travail l'esprit tranquille, en sachant que vous avez acheté les meilleurs composants pour systèmes fluides disponibles sur le marché.
Tubes en acier inoxydable
Swagelok propose un choix de tubes en acier inoxydable dans des dimensions fractionnaires, métriques ou impériales et conformes à des normes mondiales.
- Tubes en acier inoxydable sans soudure : dimensions fractionnaires, métriques et impériales
- Qualité instrumentation
- Nettoyés chimiquement et passivés pour respecter les normes ASTM G93 niveau A et CGA 4.1
- Nettoyés par thermocouple pour répondre aux exigences de la norme ASTM A632-S3
- Tubes en acier inoxydable soudés : dimensions fractionnaires
Tubes sans soudure pour l'instrumentation, en acier inoxydable 304/304L et 316/316L
Tubes standard pour l'instrumentation, en acier inoxydable 304/304L et 316/316L Dimensions : 1/8 à 2 po et 3 à 25 mm
Tubes en acier inoxydable haute pureté et très haute pureté (UHP)
Acier inoxydable 316L. Tubes très haute pureté, coaxiaux, nettoyés chimiquement et passivés, nettoyés par thermocouple Extrémités des tubes préparées pour la soudure orbitale. Dimensions : 1/8 à 2 po et 6 à 18 mm
Tubes soudés en acier inoxydable 304/304L
Caractéristiques techniques
Matériaux | acier inoxydable 304/304L et 316/316L |
Pressions nominales | jusqu'à 8160 psig |
Dimensions | diamètre extérieur de 1/8 à 1 po |
Marquage | dimension, matériau, spécification et numéro de coulée |
Tubes coniques et filetés, série IPT
Swagelok propose des tubes en acier inoxydable 316 dont les pressions de service vont jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) et qui s'utilisent avec des raccords pour moyenne pression, ainsi que des tubes dont les pressions de service vont jusqu'à 4134 bar (60 000 psig), utilisés dans des applications haute pression.
Tubes moyenne pression, série FK
Les tubes étirés à froid de dureté 1/8 sont plus robuste, ce qui permet de réduire l'épaisseur de leur paroi et d'augmenter le débit dans un tube en conservant le même diamètre. Tous les tubes pour moyenne pression Swagelok comportent un marquage indiquant la dimension, le matériau, l'état et le numéro de coulée
Caractéristiques techniques
Recuit à paroi épaisse |
Étiré à froid de dureté 1/8 |
||
Matériau |
Acier inoxydable 316/316L |
Acier inoxydable 316/316L |
|
Pressions nominales |
1034 bar (15 000 psig) |
1034 bar (15 000 psig) |
|
Dimensions | Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,095 po | Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,065 po | |
Diam. ext. 3/8 po, paroi 0,134 po |
Diam. ext. 3/8 po, paroi 0,083 po |
||
Diam. ext. 1/2 po, paroi 0,188 po |
Diam. ext. 1/2 po, paroi 0,109 po |
Tubes haute pression, série Sno-Trik
Des tubes aux extrémités coniques en acier inoxydable trempé ou recuit sont disponibles dans des longueurs comprises entre 5 et 305 cm (2 et 120 po). L'usinage des extrémités des tubes en forme de cône fait l'objet d'une finition de qualité.
Caractéristiques techniques
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
|
Pressions nominales |
||
Tubes trempés |
4134 bar (60 000 psig) |
|
Tubes recuits |
2067 bar (30 000 psig) |
|
Dimensions |
Diam. ext. 1/4 po, paroi 0,083 po |
|
Diam. ext. 1/4 po., paroi 0,095 po | ||
Diam. ext. 3/8 po., paroi 0,125 po | ||
Diam. ext. 9/16 po., paroi 0,187 po |
Tubes manchonnés et tubes isolés
Les tubes manchonnés Swagelok® offrent une protection renforcée contre la corrosion galvanique et atmosphérique. Les tubes isolés Swagelok sont conçus pour une utilisation dans des circuits de vapeur, dans des collecteurs de retour de condensats et dans des conduites de transport de gaz ou de liquides, applications dans lesquelles la résistance aux intempéries et la conservation de l'énergie ont une grande importance. Les tubes isolés Swagelok offrent un alternative rentable à la réalisation, sur site, de l'isolation d'ensembles de tubes de faible diamètre.
- Tubes en acier inoxydable, disponibles sans soudure ou soudés.
- Le manchon en PVC basse température protège le tube contre la corrosion et contre l'abrasion extérieures.
- L'isolant en fibre de verre réduit les pertes de chaleur et contribue à la sécurité du personnel.
- L'isolant contient mois de 100 ppm de chlorures solubles dans l'eau.
- Marquage de la référence et du numéro de lot.
- Les tubes isolés sont disponibles avec un manchon en uréthane et dans des couleurs autres que la couleur noire standard.
-
Accessoires disponibles :
- Outil de cintrage
- Fourreaux protecteurs d'extrémités thermorétractables
- Produit d'étanchéité à base de silicone
- Kit de réparation de manchon
- Capuchons
- Bandes d'isolant résistant aux intempéries
Caractéristiques techniques des tubes manchonnés
Matériaux | acier inoxydable 316/316L ou cuivre avec manchon en PVC |
Dimensions | 1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm |
Pressions nominales |
|
Tubes fractionnaires | jusqu'à 351 bar (5100 psig) |
Tubes métriques | jusqu'à 420 bar (6095 psig) |
Température maximale du process | 104°C (220°F) |
Caractéristiques techniques des tubes isolés
Matériaux | acier inoxydable 316/316L ou cuivre avec isolant en fibre de verre et manchon en PVC |
Dimensions | 1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm |
Pressions nominales |
|
Tubes fractionnaires | jusqu'à 337 bar (4896 psig) |
Tubes métriques | jusqu'à 403 bar (5849 psig) |
Température maximale du process | 204°C (400°F) |
Faisceaux de tubes préisolés et manchonnés – traçage électrique et traçage à la vapeur
Les faisceaux de tubes préisolés à traçage Swagelok permettent un maintien fiable de la température du process dans des applications d'instrumentation de process ou d'instrumentation analytique variées, notamment pour les lignes d'impulsion, les lignes d'échantillonnage et les lignes de process, et offrent une alternative économique au traçage et à l'isolation sur site. La configuration parallèle – lignes de traçage et de process parallèles au sein du faisceau — permet d'appliquer un rayon de cintrage très faible tel que 20,3 cm (8 po) à l'ensemble des tubes d'une taille allant jusqu'à 3/4 po ou 12 mm, ce qui facilite le cheminement et le raccordement des tubes sur le site par rapport aux faisceaux câblés. Également disponibles dans des configurations avec plusieurs manchons.
- Moins de 100 ppm de chlorures solubles dans l'eau
- Isolant en fibre de verre résistant à l'absorption
- Résiste à l'effet de mèche
-
Accessoires disponibles :
- Outils de cintrage
- Fourreaux protecteurs d'entrée et d'extrémité thermorétractables
- Kits de réparation de manchon
- Outil de centrage
- Produit d'étanchéité à base de silicone
- Contrôleurs et thermostats
- Traceurs électriques : raccordement électrique, connexions de sortie et kits connecteur bout-à-bout/té
Caractéristiques techniques
Matériaux | acier inoxydable 316/316L, cuivre ou PFA avec manchon en PVC ou en uréthane |
Dimensions | 1/4 à 3/4 po ; 6 à 12 mm |
Pressions nominales |
|
Tubes fractionnaires | jusqu'à 751 bar (10 900 psig) |
Tubes métriques | jusqu'à 420 bar (6095 psig) |
Température nominale maximale du manchon | 104°C (220°F) |
Tubes à traçage électrique
Les faisceaux de tubes à traçage électrique Swagelok permettent de maintenir une température uniforme dans des lignes d'impulsion ou d'échantillonnage de grande longueur, à des fins de protection contre le gel, de maintien d'une température pouvant aller jusqu'à 121°C (250°F) ou de contrôle de la viscosité.
Tubes à traçage vapeur
Les faisceaux de tubes Swagelok à traçage vapeur modéré sont utilisés pour la protection contre le gel des lignes d'impulsion des instruments et des conduites de transport des analyseurs. Ils peuvent également maintenir des températures comprises entre 10 et 93°C (50 et 200°F) dans des lignes de process de diamètres plus faibles.
Les faisceaux de tubes Swagelok à traçage vapeur renforcé sont utilisés habituellement pour le maintien de températures de process plus élevées, comprises entre 93 et 204°C (200 et 400°F), ou pour le contrôle de la viscosité. Les applications incluent les lignes d'impulsion, d'échantillonnage et de process.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|