Vannes à boisseau sphérique
Vannes à boisseau sphérique
Nos vannes à boisseau sphérique sont fabriquées dans divers matériaux et sont disponibles avec plusieurs types de raccordements standard. Par ailleurs, Swagelok propose des vannes à boisseau sphérique fabriquées ou configurées spécialement pour répondre aux besoins de vos applications.
Les vannes à boisseau sphérique :
- Peuvent être utilisées dans un large éventail d'applications allant d'un usage général aux utilisations les plus critiques
- Contiennent le fluide du système, limitent les fuites et les émissions fugaces
- Sont proposées dans différents modèles – débits élevés, actionnement manuel ou pneumatique rapide en un quart de tour
- Ont été conçues pour assurer une fermeture étanche et reproductible du circuit
- Ont un faible coût total de propriété
- Peuvent être fabriquées ou configurées selon les cahiers des charges les plus divers
Vannes monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation (séries 40G et 40)
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.
Grâce à un dispositif d'étanchéité en cours de brevet, la garniture de la vanne à boisseau sphérique série 40G résiste aux déformations, d'où ses performances thermiques accrues et sa plus grand résistance aux fuites.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 206 bar (3000 psig) |
Température | -53 à 454°C (-65 à 850°F) |
Coefficient de débit | 0,05 à 12 |
Matériaux du corps | Acier inoxydable, laiton, alliage 400 |
Matériaux de garniture | PTFE, PTFE modifié, UHMWPE, PFA modifié |
Raccordements d'extrémité | |
Dimensions | 1/16 à 3/4 po ; 3 à 12 mm |
Configurations | tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies, 5 voies et 7 voies), commutation (4 voies et 6 voies) |
Vannes à boisseau sphérique pour instrumentation/process en trois pièces (série 60)
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 206 bar (3000 psig) |
Température | -53 à 454°C (-65 à 850°F) |
Coefficient de débit | 1,1 à 130 |
Matériaux du corps | acier inoxydable, acier au carbone, laiton, alliages spéciaux |
Raccordements d'extrémité | |
Dimensions | 1/8 à 2 po ; 6 à 25 mm |
Configurations | tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies) |
Vanne à boisseau sphérique de type tourillon (séries 83 et H83)
Les vannes à boisseau sphérique de type tourillon séries 83 et H83 garantissent un fonctionnement durable dans des applications haute ou basse pression. Ces vannes compactes, qui permettent un débit maximum, sont également caractérisées par un faible couple de manœuvre et par une plage étendue de température. Il est possible de commander des modèles conformes à la norme ECE R110.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 689 bar (10 000 psig) |
Température | -17 à 232°C (0 à 450°F) |
Coefficient de débit | 0,75 à 1,6 |
Matériaux du corps | acier inoxydable 316 et alliage 400 |
Matériaux des sièges | PCTFE, nylon, PTFE ou PEEK |
Raccordements d'extrémité | |
Dimensions | 1/8 à 1/2 po ; 6 à 12 mm |
Configurations | tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies) |
Vanne multifonction à boisseau sphérique (série AFS)
Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 413 bar (6000 psig) |
Température | -40 à 121°C (-40 à 250°F) |
Coefficient de débit | 4,0 à 13,8 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccord pour tube Swagelok, filetages NPT, ISO 7/1 |
Dimensions | 3/8 à 1 po ; 12 à 16 mm |
Configuration | tout ou rien |
Vanne multifonction à boisseau sphérique (série SK)
De conception compacte, les vannes multifonctions à boisseau sphérique de la série SK offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications dont les pressions peuvent aller jusqu'à 413 bar (6000 psig).
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 413 bar (6000 psig) |
Température | -40 à 150°C (-40 à 302°F) |
Coefficient de débit | Jusqu'à 1,4 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316 |
Matériaux des sièges | PEEK |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO et raccord VCO® mâle |
Dimensions | 1/4 et 3/8 po ; 6 et 8 mm |
Configuration | Tout ou rien |
Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série IPT)
De conception compacte, les vannes Swagelok à boisseau sphérique de type tourillon série IPT offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions jusqu'à 1378 bar (20 000 psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 1378 bar (20 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Conique et fileté, filetage NPT femelle |
Dimensions | 1/4 à 1 po |
Configuration | Tout ou rien (2 voies), commutation/répartition (3 voies) |
Vanne à boisseau sphérique de type tourillon pour pression moyenne (série FKB)
De conception compacte, les vannes à boisseau sphérique de type tourillon série FKB pour pression moyenne offrent un faible couple de manœuvre sur un quart de tour, permettant une fermeture positive dans des applications pour lesquelles la pression va jusqu'à 1034 bar (15 000 psig).
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1034 bar (15 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Coefficient de débit | 0,44 à 11,3 |
Raccordements d'extrémité | |
Dimensions | 1/4, 1/2 et 3/8 po |
Configuration | tout ou rien (2 voies), commutation (3 voies) |
Vannes à boisseau sphérique immersibles (série IPT)
Les vannes à boisseau sphérique immersibles sont des vannes bidirectionnelles de type tourillon à 2 voies, conçues pour des opérations de reconditionnement mettant en œuvre des pressions jusqu'à 1034 bar (15 000psig). Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 1034 bar (15 000 psig) |
Température | -17 à 121°C (0 à 250°F) |
Raccordements d'extrémité | |
Type | Raccordement conique et fileté (C&F) moyenne pression, raccord pour tubes moyenne pression Swagelok (FK), filetage NPT femelle |
Dimensions | 1/4 à 1 po |
Diamètres d'orifices | 6,4 mm (0,25 po), 9,7 mm (0,38 po), 11,9 mm (0,47 po) |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|