Vannes à membrane
Vannes à membrane
Fabriquées dans des matériaux divers, nos vannes à membrane aux dimensions et aux configurations très variées peuvent répondre aux besoins des applications haute et très haute pureté.
Les vannes à membrane :
- Ont une longue durée de vie et garantissent une fermeture efficace
- Peuvent être équipées d'actionneurs manuels, pneumatiques ou de verrouillage
- Sont proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations
Vannes à membrane (séries DL et DS)
Les vannes à membrane des séries DL et DS ont pour caractéristique une enceinte entièrement métallique, sans garniture, pour des applications haute et très haute pureté à des pressions allant jusqu'à 241 bar (3500 psig)
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 241 bar (3500 psig) |
Température | -73 à 121°C (-100 à 250°F) |
Coefficient de débit | jusqu'à 0,30 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L |
Matériau de la membrane | acier inoxydable 316 |
Raccordements d'extrémité | |
Type | raccord pour tube Swagelok®, raccord à étanchéité de surface VCR®, raccord à joint torique VCO®, tube à souder bout à bout, tube à souder par emboîtement |
Dimensions | 1/4, 3/8 et 1/2 po ; 6 et 8 mm |
Vannes à membrane pour gaz en vrac (série LD)
Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13 et une large variété de matériaux et de configurations, les vannes à membrane de la série LD peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d'obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d'isolement.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 20,6 bar (300 psig) |
Température | -28 à 148°C (-20 à 300°F) |
Coefficient de débit | jusqu'à 13 |
Matériaux du corps | acier inoxydable moulé CF3M, acier inoxydable 316L forgé ou en barres |
Matériau de la membrane | acier inoxydable 316L |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord pour tube Swagelok, raccord à étanchéité de surface VCR mâle, filetage NPT femelle, filetage ISO femelle, extension de tube |
Dimensions | 1/4 à 1 po ; 12 à 25 mm |
Vannes à membrane hautes performances, sans ressort (série DP)
Fabriquées en acier 316L VIM-VAR, les vannes à membrane de la série DP sont indiquées pour de nombreuses applications très haute pureté.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Du vide à 210 bar (3045 psig) |
Pression d'éclatement | jusqu'à 840 bar (12 200 psig) |
Pression d'actionnement | 4,2 à 8,2 bar (60 à 120 psig) |
Température | -23 à 150°C (-10 à 300°F) |
Coefficient de débit | 0,20 et 0,27 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord pour tube Swagelok®, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder par emboîtement, montage modulaire en surface (MSM) |
Dimensions | 1/4 po ; 6 mm |
Vannes à membrane sans ressort, haut débit (série DF)
Avec un coefficient de débit de 0,62 et la possibilité de raccordements d'extrémité haut débit, les vannes à membrane sans ressort de la série DF sont conçues pour de nombreuses applications nécessitant des débits élevés et une très haute pureté.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Du vide à 20,6 bar (300 psig) |
Pression d'éclatement | 220 bar (3200 psig) |
Pression d'actionnement | 4,9 à 6,8 bar (70 à 100 psig) |
Température | -23 à 132°C (-10 à 270°F) |
Coefficient de débit | 0,62 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L VAR |
Matériau de la membrane | superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord à étanchéité de surface VCR® de type H, raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder bout à bout |
Dimensions | 1/4, 3/8 et 1/2 po ; 10 et 12 mm |
Vannes à membrane pour dépôt par couche atomique (série ALD)
Les vannes à membrane ALD Swagelok ont pour caractéristiques une durée de vie très longue, un actionnement ultra rapide, des coefficients de débit allant jusqu'à 0,62, ainsi que des actionneurs thermiques, des capteurs de position et des électrovannes, pour des performances optimales dans les applications de dépôt par couche atomique.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Du vide à 10,0 bar (145 psig) |
Pression d'éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
Pression d'actionnement | 3,5 à 6,2 bar (50 à 90 psig) |
Température | 0 à 200°C (32 à 392°F) |
Coefficient de débit | 0,27 ou 0,62 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord à étanchéité de surface VCR, tube à souder bout à bout, montage modulaire en surface (MSM) |
Dimensions | 1/4 à 1/2 po ; 6 à 12 mm, MSM 1,125 et 1,5 po |
Vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté (série DRP)
Conforme à la norme SEMI F57-0301 sur les systèmes et équipements de distribution de produits chimiques à très haute pureté, la série DRP contribue à limiter les zones de rétention de fluide et à prolonger la durée de vie de la membrane.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 100 psig (6,8 bar) |
Température du fluide | 23 à 100°C (73 à 212°F) |
Coefficient de débit | jusqu'à 10,2 |
Matériau du corps, de la membrane | PTFE modifié |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord évasé à filetage fin et Nippon Pillar Super 300®, standard ; filetages ISO, NPT, raccord Flowell |
Dimensions | 1/4 à 1 1/4 po ; 6 à 25 mm |
Configuration | vannes d'arrêt 2 ou 3 voies à actionnement pneumatique ou manuel ; modèles à débit réglable avec dispositif de dérivation (bypass) |
Vannes à membrane pour immersion à haute température
Les vannes à membrane Swagelok® pour immersion à haute température, caractérisées par un actionnement rapide et des coefficients de débit allant jusqu'à 0,60, offrent des performances optimales à 220°C (428°F) dans des process à température élevée, notamment pour les applications de dépôt par couche atomique (ALD) ou d'alimentation en précurseurs. Elles sont proposées avec un actionnement pneumatique ou manuel, et avec un large choix de raccordements d'extrémité de dimensions 1/4 et 1/8 po.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Du vide à 4,8 bar (70 psig) |
Pression d'éclatement | > 220 bar (3200 psig) |
Pression d'actionnement | 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig) |
Température | 20 à 220°C (70 à 428°F) |
Coefficient de débit |
|
Raccords VCR® de type H | 0,60 à 20°C (70°F) |
|
0,40 à 220°C (428°F) |
Raccords VCR et tous les autres raccordements |
0,30 à 20°C (70°F) 0,21 à 220°C (428°F) |
Corps pour montage modulaire en surface |
0,25 à 20°C (70°F) 0,21 à 220°C (428°F) |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccords à étanchéité de surface par joint métallique VCR et VCR de type H, tube à souder bout à bout, montage modulaire en surface (MSM) |
Dimensions |
1/4 et 3/8 po MSM 1,125 et 1,5 po |
Vanne à membrane radiale (série DR)
Les vannes à membrane radiale de la série DR constituent un dispositif plus propre et plus compact pour gérer l'écoulement de fluides stériles dans de nombreuses applications : préparation du milieu, fermentation, récolte, séparation, raffinage, purification, systèmes de nettoyage et de stérilisation en circuit fermé. La vanne à corps unique pour application biopharmaceutique peut être fabriquée dans des configurations diverses comprenant plusieurs vannes, plusieurs orifices et des vannes de service.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Jusqu'à 10,3 bar (150 psig) |
Température du fluide | jusqu'à 137°C (280°F) |
Coefficient de débit | 1,6 à 27,2 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L |
Matériau de la membrane | PTFE modifié |
État de surface interne | électropolissage et finition jusqu'à obtention d'une rugosité moyenne de 0,38 µm (15 µpo) |
Dimensions des vannes | 1/2 à 2 po |
Raccordements d'extrémité | tube à souder bout à bout, colliers sanitaires série TS et Kwik-Clamp |
Vannes à membrane, sans ressort, de 1,125 po, pour systèmes à gaz modulaires (série DE)
Les vannes à membrane sans ressort de la série DE sont disponibles avec diverses possibilités d'actionnement, qui faciliteront leur intégration dans votre système à gaz modulaire 1,125 po avec joints en C ou en W.
Caractéristiques techniques
Pression de service | Vacuum to 125 psig (8.6 bar) |
Pression d'éclatement | >3200 psig (220 bar) |
Pression d'actionnement |
|
Normalement fermée | 4,1 à 8,2 bar (60 à 120 psig) |
Normalement ouverte et | 4,1 à 6,2 bar (60 à 90 psig) |
normalement fermée avec dispositif | |
manuel de verrouillage intégré | |
Température | 14 à 150°F (-10 à 65°C) |
Coefficient de débit | 0,3 |
Matériau du corps | acier inoxydable 316L VIM-VAR |
Matériau de la membrane | superalliage à base de cobalt |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | montage modulaire en surface (MSM) 1,125 po |
Configurations | 2 orifices et 3 orifices |
Afficher et acheter nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|