alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Vannes d'arrêt et de régulation à pointeau

Vannes à pointeau à chapeau vissé et à poignée articulée

Vannes d'arrêt et de régulation à pointeau

Swagelok® propose une large gamme de vannes d'arrêt et de régulation à pointeau pour le contrôle du débit dans des applications d'usage général ou d'usage intensif.

Les vannes à pointeau :

  • Permettent de contrôler un débit de manière fiable et reproductible
  • Sont proposées avec un choix de matériaux, de dimensions et de raccordements
  • Ont été conçues pour résister à des conditions extrêmes et à la corrosion

Vannes à pointeau à usage général (série GU)

Les vannes à pointeau de la série GU s'utilisent dans des applications d'usage général, pour isoler ou purger le fluide du système. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable trempé favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -17 à 343°C (0 à 650°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, acier au carbone
Matériaux de garniture PTFE renforcé de fibre de verre/carbone, graphite
Coefficient de débit jusqu'à 2,25
Raccordements d'extrémité
   Type filetage NPT, tube à souder par emboîtement, tuyau à souder par emboîtement
   Dimensions 1/4 à 1 po ; 6 à 25 mm

Vannes à pointeau à chapeau intégral (séries 0, 1, 18, 20 et 26)

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -53 à 315°C (-65 à 600°F)
Matériaux du corps 316 stainless steel, carbon steel, acier inoxydable 316, laiton, acier, alliage 400
Matériaux de garniture PFA
Coefficient de débit jusqu'à 1,80
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO femelle
   Dimensions 1/8 à 3/4 po ; 3 à 18 mm

Vannes à pointeau et chapeau vissé en acier inoxydable (série JB)

Les vannes à pointeau avec chapeau vissé sont proposées avec des embouts de tiges de régulation ou d'obturation, dans des configurations droites ou en angle, avec une garniture réglable de l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 206 bar (3000 psig)
Température -40 à 315°C (-40 à 600°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316
Matériaux de garniture PTFE ou Grafoil®
Coefficient de débit jusqu'à 0,58
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO mâle
   Dimensions 1/8 à 3/8 po ; 6 et 8 mm

Vannes à pointeau et chapeau vissé en laiton (série JN)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 41,3 bar (600 psig)
Température -40 à 148°C (-40 à 300°F)
Matériaux du corps laiton
Matériaux de garniture PTFE vierge
Coefficient de débit jusqu'à 0,43
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, filetage ISO
   Dimensions 1/8 à 3/8 po ; 6 mm

Vannes à pointeau et corps forgé, 690 bar (10 000 psig) (série F10)

Les vannes à pointeau et corps forgé de la série F10 ont un pointeau non rotatif en acier trempé avec portée d'étanchéité arrière de sécurité, assurant une fermeture positive pour des pressions de service allant jusqu'à 690 bar (10 000 psig).

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 690 bar (10 000 psig)
Température -17 à 454°C (0 à 850°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316 forgé
Matériaux de garniture PTFE, graphite
Raccordements d'extrémité
   Type 1/2 po
   Configurations droite, en angle, oblique

Vannes à poignée articulée (séries OG, 1G et 92)

Les vannes à poignée articulée permettent un fonctionnement de type tout ou rien rapide et facile.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 20,6 bar (300 psig)
Température -28 à 93°C (-20 à 200°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, laiton
Matériaux de garniture élastomère fluorocarboné FKM
Coefficient de débit jusqu'à 0,70
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT
   Dimensions 1/8 à 1/2 po ; 3 à 12 mm

Vannes à pointeau et chapeau union pour usage intensif (séries N et HN)

Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 689 bar (10 000 psig)
Température -53 à 648°C (-65 à 1200°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, alliage 400, alliage 20, alliage 600, alliage C-276, titane
Matériaux de garniture PTFE
Coefficient de débit jusqu'à 2,4
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT, tube à souder par emboîtement, tuyau à souder par emboîtement, raccord VCR® mâle, raccord VCO® mâle
   Dimensions 1/8 à 1 po ; 6 à 12 mm

Vannes d'extraction pour instrumentation (série 6DB)

Caractéristiques techniques

1/4, 3/8 et 1/2 po ; 10 et 12 mm
Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -53 à 648°C (-65 à 1200°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316
Matériaux de garniture Grafoil
Coefficient de débit 0,86
Raccordements d'extrémité
   Type Raccord pour tube Swagelok, filetage NPT femelle, tube à souder par emboîtement, tuyau à souder par emboîtement
   Dimensions 1/4, 3/8 et 1/2 po ; 10 et 12 mm

Vannes compactes pour manomètres

Légère et peu encombrante par rapport à des assemblages classiques, la vanne compacte pour manomètre avec vanne de purge intégrée facilite l'installation et l'entretien du manomètre.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 275 bar (4000 psig)
Température -53 à 315°C (-65 à 600°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316
Matériaux de garniture PFA
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok
   Dimensions 1/2 po ; 12 mm

Vannes à pointeau (série IPT)

Les vannes à pointeau de la série IPT sont proposées dans diverses configurations droites ou en angle à 2 ou 3 voies.  Un corps en acier inoxydable 316 doté de raccordements haute pression permet des pressions de service allant jusqu'à 4134 bar (60 000 psig). Des vannes à actionnement manuel ou pneumatique sont disponibles. Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température Jusqu'à 121°C (250°F) avec une garniture en PTFE; jusqu'à 343°C (650°F) avec une garniture en Grafoil®
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Matériau de garniture PTFE
Raccordements d'extrémité
   Type Raccordement conique et fileté (C&F) moyenne et haute pression, filetage NPT moyenne pression, raccord pour tube moyenne pression Swagelok (FK)

Vannes à pointeau haute pression (série Sno-Trik)

Un corps en acier inoxydable 316 écroui et des raccordements d'extrémité haute pression permettent des pressions de service allant jusqu'à 3102 bar (45 000 psig).

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 3102 bar (45 000 psig)
Température -53 à 454°C (-65 à 850°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316
Matériaux de garniture PTFE renforcé de fibre de verre
Coefficient de débit jusqu'à 0,19
Raccordements d'extrémité
   Type filetage cylindrique femelle haute pression, filetage NPT femelle
   Dimensions 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12 et 1/4 po

Vannes à pointeau à tige non rotative (série D)

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 206 bar (3000 psig)
Température -28 à 232°C (-20 à 450°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, laiton, alliage 400
Matériau du joint torique élastomère fluorocarboné FKM
Coefficient de débit jusqu'à 0,53
Raccordements d'extrémité
   Type raccord pour tube Swagelok, filetage NPT
   Dimensions 1/8 à 3/8 po ; 6 mm

Vannes pour manomètres (série 6P)

Les vannes pour manomètres ont un orifice traversant droit nettoyable par curage et des orifices de connexion pour manomètres, et sont proposées avec un choix de matériaux permettant une polyvalence du système.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -53 à 648°C (-65 à 1200°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316
Matériau de garniture PTFE
Matériau du siège Acétal (modèle à embout obturateur)
Orifice 4,0 et 6,4 mm (0,156 et 0,250 po)
Raccordements d'extrémité
   Type filetages NPT mâle et femelle, filetages NPT mâle et femelle calorifugés
   Dimensions 1/2 et 3/4 po

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant (séries 4P et 5P)

Les vannes d'arrêt à obturateur ascendant ont un orifice traversant droit nettoyable par curage et des orifices de connexion pour manomètres, et sont proposées avec un choix de matériaux permettant une polyvalence du système.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 413 bar (6000 psig)
Température -28 à 204°C (-20 à 400°F)
Matériaux du corps acier inoxydable 316, alliage 400
Matériau du siège acétal
Coefficient de débit jusqu'à 1,80
Raccordements d'extrémité
   Type filetage NPT
   Dimensions 1/4 à 3/4 po

Vannes à pointeau en PFA

Les vannes à pointeau en PFA sont fabriquées dans un PFA haute pureté à faible teneur en substances extractibles, pour une meilleure résistance aux produits chimiques. Elles possèdent des raccordements d'extrémité destinés à des raccords pour tubes Swagelok en PFA pour une efficacité durable, un orifice traversant droit permettant un passage intégral et un embout de tige obturateur pour la régulation du débit.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 12,4 bar (180 psig)
Température -17 à 148°C (0 à 300°F)
Matériaux du corps PFA vierge
Coefficient de débit Jusqu'à 1,39
Raccordements d'extrémité
   Type Raccords pour tubes Swagelok en PFA
   Dimensions 1/4, 3/8 et 1/2 po

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."