alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
Swagelok Belgium

Votre distributeur Swagelok authorisé

Vannes quart de tour à boisseau cylindrique

Vannes quart de tour à boisseau cylindrique

Vannes quart de tour à boisseau cylindrique

  • Une alternative économique et fiable aux vannes à boisseau sphérique
  • Un actionnement fiable en un quart de tour, avec un faible couple
  • Une conception simple et compacte offrant un passage intégral et un blocage de l'écoulement par fermeture positive
  • Proposées dans divers matériaux, dont l'acier inoxydable, le laiton et un PFA d'une grande légèreté

Vanne à boisseau cylindrique pour instrumentation

Options                                                               

  • Couleurs de la poignée : Le vert foncé est la couleur standard. Des poignées noires, bleues et rouges sont également disponibles.
  • Matériaux des joints toriques : L'élastomère fluorocarboné avec revêtement PTFE est le matériau standard. Des joints en Kalrez®, en Buna N revêtu de PTFE, en éthylène propylène revêtu de PTFE et en néoprène revêtu de PTFE sont également disponibles.
  • Évents aval : Les évents du boisseau et du corps de la vanne permettent de libérer la pression vers l'atmosphère lorsque la vanne est fermée. Pression maximale de fonctionnement de 10,3 bar (150 psig) Poignée standard en polyéthérimide rouge
  • Poignées métalliques : disponibles en acier inoxydable série 300 ou en aluminium.
  • Poignées verrouillables : le levier peut être attaché à la plaque au moyen d'un cadenas, afin de bloquer la vanne en position ouverte ou fermée.
  • Montage sur panneau

Vannes à boisseau cylindrique en PFA

Options                                                               

  • Montage sur panneau

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

" Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention:
Ne pas mélanger ou intervertir les produits avec ceux d'autres fabricants."