Sélecteurs d'échantillonnage actionnés
Les sélecteurs d'échantillonnage
- Permettent de diminuer le nombre de raccordements et d'accélérer le processus d'installation dans les systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process
- Sont compacts et peu encombrants
- Gèrent plusieurs lignes de process
- Évitent les contaminations entre les différentes lignes
- Permettent des fermetures répétitives grâce à un nombre réduit de points de fuite potentiels
Système de sélection d'échantillonnage pour analyseurs de process (série SSV)
Le système de sélection d'échantillonnage (série SSV) est un assemblage modulaire conçu pour les systèmes d'échantillonnage des analyseurs de process, réunissant les fonctions de double arrêt et de purge (DBB) dans un unique module compact.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 17,2 bar (250 psig) |
Plage de température | -6 à 148°C (20 à 300°F) |
Pression d'actionnement | 2,8 à 10,3 bar (40 à 150 psig) |
Diamètre de passage | 3,2 mm (0,125 po) |
Coefficient de débit | 0,20 |
Matériaux d'étanchéité | élastomère fluorocarboné FKM, Simriz®, Kalrez® |
Raccordements d'extrémité | filetage NPT femelle 1/8 po, MPC Swagelok® (compatible avec la norme ANSI/ISA 76.00.02) |
Nombre de lignes de process | de 2 à 12, chaque ligne étant commandée par un module double arrêt et purge |
Assemblages pour sélection d'échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2)
Les assemblages pour sélection d'échantillonnage, commutation et arrêt sont des systèmes modulaires regroupant les fonctions de plusieurs vannes dans un ensemble unique et compact. Plus rapides à installer que les systèmes classiques, ils permettent également de réduire le nombre de raccordements et de gagner de l'espace dans une armoire.
Caractéristiques techniques
Pression de service | jusqu'à 20,6 bar (300 psig) |
Plage de température | -17 à 148°C (0 à 300°F) |
Pression d'actionnement | 3,5 à 10,3 bar (50 à 150 psig) |
Orifice | 1,32 à 2,8 mm (0,052 à 0,110 po) |
Raccordements d'extrémité |
|
Type | raccord pour tube Swagelok, filetage NPT femelle |
Dimensions | 1/16, 1/8 et 1/4 po ; 3 mm |
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.
" Sélection des produits en toute sécurité:
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
|