Têtes à souder
Têtes à souder
- Permettent un soudage orbital fiable et régulier de tubes et de tuyaux
- Garantissent un raccordement approprié à l'alimentation électrique/tête à souder, grâce à un connecteur polarisé d'alimentation.
- Bénéficiez d'un contrôle optique de vitesse en vous passant de tachymètre ou d'étalonnage !
- Effectuez des soudures sur des diamètres extérieurs compris entre 1/16 et 4 po et 2 à 114 mm.
- Donne une plus grande souplesse pour réaliser des soudures à l'écart de l'alimentation électrique, avec des câbles d'extension de tête à souder.
Notre sélection comprend
- Micro - têtes à souder des séries 4 et 8, pour des diamètres extérieurs de 1/16 à 1/2 po. et de 2 à 12 mm
- Tête à souder de la série 5, pour des diamètres extérieurs de 1/8 à 5/8 po. et de 3 à 17,3 mm
- Tête à souder à hautes performances de la série 8HPH, pour des diamètres extérieurs de 1/8 à 1/2 po. et de 3 à 12 mm
- Tête à souder de la série 10, pour des diamètres extérieurs de 1/4 à 1 po. et de 6 à 25 mm
- Tête à souder de la série 20, pour des diamètres extérieurs de 1/2 à 2 po. et de 12 à 52 mm
- Tête à souder de la série 40, pour des diamètres extérieurs de 1 1/2 à 4 po. (de 38,1 à 114,3 mm) Tuyau de 42,2 à 114,3 mm (1 1/4 à 4 po)
Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.
Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.